På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | SIL 2, PL D, Kat. 2 |
---|---|
Måleområde, slutværdi | 360 |
Måleområde, startværdi | 0 |
Type | Enkeltrotation |
Elektrisk forbindelse | M12x1 hanstik, 5-polet, aksial |
Husets diameter | 36 mm, rund |
Fastgørelsestype | Synchro 4-huls M3 |
Mekanisk forbindelse | 10 mm Form D, DM 6 mm |
Udgangssignal | 4..20 mA (3-leder) |
Opløsning | 12 bit |
Nøjagtighed | 0,3° maks. = 0.15° type |