På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Temperatursondens længde | 350 |
---|---|
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Supplerende brugerflade | Nej |
Skift af udgange | 2 |
Temperaturområde maks. værdi | 212 |
Temperaturområde min. værdi | -13 |
Temperatursonde | Integreret |
Display | Ja |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk tilslutning | G1/2 DIN 3852 / ekstern |