HPT 1446S-C-0100-000

Varenummer
929320
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
Godkendelse ECE-typegodkendelse (E13 bil)
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal 4 til 20mA (3 ledere, kilde), IO-Link
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 100
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ