På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | SIL 2, PL D, Kat. 2, ECE |
---|---|
Måleområde, slutværdi | 360 |
Måleområde, startværdi | 0 |
Type | Enkeltrotation |
Elektrisk forbindelse | M12x1 hanstik, 5-polet, aksial |
Husets diameter | 36 mm, rund |
Fastgørelsestype | Synchro 4-huls M3 |
Mekanisk forbindelse | 9 mm Form D, DM 8 mm |
Udgangssignal | CANopen sikkerhed |
Opløsning | 18 bit |
Nøjagtighed | 0,2° maks. = 0.1° type |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software
DA
(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software
EN
(0 MB)