På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | ECE |
---|---|
Måleområde, slutværdi | 360 |
Måleområde, startværdi | 0 |
Type | Enkeltrotation |
Elektrisk forbindelse | M12x1 hanstik, 5-polet, aksial |
Husets diameter | 25 mm, rund |
Fastgørelsestype | Monteringsflange |
Mekanisk forbindelse | Drejekrans, Ø 21 mm, 2 x M5 |
Udgangssignal | CAN J1939 |
Opløsning | 14 bit |
Nøjagtighed | 0,2° maks. = 0.1° type |