HPT 1446-F31-0250-000

Varenummer
928969
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
Godkendelse Ingen
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal IO-Link
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 250
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Software DA

(0.6 MB)

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Software EN

(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Software DA

(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Software EN

(0.6 MB)