På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | ECE-typegodkendelse (E13 bil) |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | IO-Link |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 100 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Software
DA
(0.6 MB)

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Software
EN
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Software
DA
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Software
EN
(0.6 MB)