På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | Ingen |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | IO-Link |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 60 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Software
DA
(0.68 MB)

IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Software
EN
(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Software
DA
(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Software
EN
(0.68 MB)