HDA 7448-F12-0016-000

Varenummer
928796
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 5p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal CAN J1939
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 16
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ