HPT 1446S-F31-0400-031(-1..400bar)

Varenummer
928771
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
Godkendelse Ingen
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal IO-Link
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 400
Minimumsværdi for trykområde -1
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software DA

(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software EN

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software DA

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software EN

(0.96 MB)