På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | UL-godkendelse, ECE-typegodkendelse (E13 bil) |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | CANopen |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 60 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Software
DA
(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Software
EN
(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Software
DA
(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Software
EN
(0.1 MB)