HPT 1446-F31-0010-000

Varenummer
928546
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
Godkendelse ECE-typegodkendelse (E13 bil)
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal IO-Link
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 10
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Software DA

(0.6 MB)

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Software EN

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Software DA

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Software EN

(0.6 MB)