HPT 1446S-C-0600-000

Varenummer
928529
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
Godkendelse Ingen
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal 4 til 20mA (3 ledere, kilde), IO-Link
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 600
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ