HPT 1446S-F31-0025-000

Varenummer
928378
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
Godkendelse ECE-typegodkendelse (E13 bil)
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal IO-Link
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 25
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Software DA

(0.93 MB)

IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Software EN

(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Software DA

(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Software EN

(0.93 MB)