På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | UL-godkendelse |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1/8p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | HSI-brugerflade |
Nøjagtighed | 0,50 % maks. = 0,25 % type |
Trykområde maks. værdi | 9 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |