ETS 3866-3-000-V00

Varenummer
927920
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
Temperatursondens længde 0.0
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse
Supplerende brugerflade 4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Skift af udgange 1
Temperaturområde maks. værdi 150
Temperaturområde min. værdi -30
Temperatursonde afbrudt
Display Ja
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk tilslutning Intet