HPT 1446S-F31-0016-000(-1..16bar)

Varenummer
927538
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
Godkendelse ECE-typegodkendelse (E13 bil)
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal IO-Link
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 16
Minimumsværdi for trykområde -1
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Software DA

(0.94 MB)

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Software EN

(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Software DA

(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Software EN

(0.94 MB)