På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | ECE-typegodkendelse (E13 bil) |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | IO-Link |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 250 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Software
DA
(1.2 MB)

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Software
EN
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Software
DA
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Software
EN
(1.2 MB)