På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | UL-godkendelse |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 skyllemembran, tilføj. O-ring |
Udgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 25 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |