ETS 418J-F21-100-D-000

Varenummer
927331
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
Sondens længde 100
Nøjagtighed 0,8 % maks. = 0,4 % type.
Elektrisk tilslutning Tilslutningshoved aluminium
Mekanisk tilslutning 1/4-18 NPT/ekstern
Temperaturområde maks. værdi 100
Temperaturområde min. værdi -25
Godkendelse ATEX, CSA, IECEx
Udgangssignal 4 til 20mA (2 ledere), HART

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate DA

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate DA

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate DA

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)