På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | Ingen |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | IO-Link |
Nøjagtighed | 0,25 % maks. = 0,125 % type. |
Trykområde maks. værdi | 16 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Software
DA
(0.82 MB)
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Software
EN
(0.82 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbrochure
DA
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbrochure
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbrochure
DA
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbrochure
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Branchebrochure
DA
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Branchebrochure
EN
(22.21 MB)