EDS 827-F31-6000-000(PSI)

Varenummer
926371
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
Godkendelser og certifikater ECE-typegodkendelse, UL-godkendelse
Ekstra brugerflade IO-Link
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/ekstern
Skift af udgange 2
Indstillingsområde maksimumværdi 6000
Indstillingsområde minimumværdi 0
Trykenhed PSI
Tryktype Relativ
Display Nej

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software DA

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software DA

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software EN

(0.03 MB)