På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Måleområde [mm] | 298 |
---|---|
Integreret temperaturføler | Ja |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Elektrisk tilslutning | M12x1, 5-benet |
Mekanisk forbindelse | G3/4 ekstern |
Udgangssignal | CANopen |
Stanglængde [mm] | 370 |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
DA
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
DA
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
EN
(0.01 MB)