På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | SIL 2, PL D, Kat. 2 |
---|---|
Måleområde, slutværdi | 360 |
Måleområde, startværdi | 0 |
Type | Enkeltrotation |
Elektrisk forbindelse | M12x1 hanstik, 5-polet, aksial |
Husets diameter | 36 mm, rund |
Fastgørelsestype | Synchro 4-huls M3 |
Mekanisk forbindelse | 10 mm Form D, DM 6 mm |
Udgangssignal | CANopen sikkerhed |
Opløsning | 14 bit |
Nøjagtighed | 0,2° maks. = 0.1° type |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software
DA
(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software
EN
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software
DA
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software
EN
(0 MB)