HDA 74Z6-A-0060-G04-000

Varenummer
926084
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 skyllemembran, tilføj. O-ring
Udgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 60
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ