ETS 3226-3-018-V00

Varenummer
925918
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
Temperatursondens længde 18
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse
Supplerende brugerflade 4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Skift af udgange 1
Temperaturområde maks. værdi 100
Temperaturområde min. værdi -25
Temperatursonde Integreret
Display Ja
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk tilslutning G1/2 DIN 3852 / ekstern