EDS 824-F31-0025-000

Varenummer
925830
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
Specifikationer
Godkendelser og certifikater ECE-typegodkendelse, UL-godkendelse
Ekstra brugerflade IO-Link
Elektrisk tilslutning M12x1 / 5p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Skift af udgange 2
Indstillingsområde maksimumværdi 25
Indstillingsområde minimumværdi 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ
Display Nej

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software DA

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software DA

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktbrochure DA

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktbrochure EN

(0.81 MB)