HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000

Varenummer
925787
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
Godkendelser og certifikater ECE
Måleområde, slutværdi 360
Måleområde, startværdi 0
Type Enkeltrotation
Elektrisk forbindelse M12x1 hanstik, 5-polet, aksial
Husets diameter 36 mm, rund
Fastgørelsestype Synchro 4-huls M3
Mekanisk forbindelse 10 mm solidt skaft, DM 6 mm
Udgangssignal CANopen
Opløsning 14 bit
Nøjagtighed 0,2° maks. = 0.1° type

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Software DA

(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Software EN

(0 MB)