På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | Nej |
---|---|
Måleområde, slutværdi | 360 |
Måleområde, startværdi | 0 |
Type | Enkeltrotation |
Elektrisk forbindelse | M12x1 hanstik, 5-polet, aksial |
Husets diameter | 36 mm, rund |
Fastgørelsestype | Synchro 4-huls M3 |
Mekanisk forbindelse | 10 mm solidt skaft, DM 6 mm |
Udgangssignal | CANopen |
Opløsning | 14 bit |
Nøjagtighed | 0,2° maks. = 0.1° type |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Software
DA
(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Software
EN
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
DA
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
EN
(0 MB)