På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Temperatursondens længde | 350 |
---|---|
Godkendelser og certifikater | Nej |
Supplerende brugerflade | 4-20 mA (to ledere), 0-10 V, IO-Link |
Skift af udgange | 2 |
Temperaturområde maks. værdi | 100 |
Temperaturområde min. værdi | -25 |
Temperatursonde | Integreret |
Display | Ja |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk tilslutning | G1/2 DIN 3852 / ekstern |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Software
DA
(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Software
EN
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Software
DA
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Software
EN
(0.05 MB)