På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Sondens længde | 6 |
---|---|
Nøjagtighed | 0,8 % maks. = 0,4 % type. |
Elektrisk tilslutning | DIN 43650/3p+PE |
Mekanisk tilslutning | G1/4 A DIN 3852 / ekstern |
Temperaturområde maks. værdi | 100 |
Temperaturområde min. værdi | -25 |
Godkendelse | Ingen |
Udgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |