HNS 3228-5-0250-000

Varenummer
925008
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
Elektrisk tilslutning M12x1, 5-benet
Mekanisk forbindelse G3/4 A DIN 3852 / ekstern
Supplerende brugerflade 4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Skift af udgange 2
Måleområde [mm] 178
Måleprincip Magnetostriktiv
Display Ja
Integreret temperaturføler Nej
Stanglængde [mm] 250
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktbrochure DA

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktbrochure EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure DA

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure EN

(0.69 MB)