HNS 3226-3-1000-000

Varenummer
924926
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
Elektrisk tilslutning M12x1, 4-benet
Mekanisk forbindelse G3/4 A DIN 3852 / ekstern
Supplerende brugerflade 4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Skift af udgange 1
Måleområde [mm] 928
Måleprincip Magnetostriktiv
Display Ja
Integreret temperaturføler Nej
Stanglængde [mm] 1000
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse