På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Temperatursondens længde | 100 |
---|---|
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Supplerende brugerflade | 4-20 mA (to ledere), 0-10 V |
Skift af udgange | 2 |
Temperaturområde maks. værdi | 100 |
Temperaturområde min. værdi | -25 |
Temperatursonde | Integreret |
Display | Ja |
Elektrisk tilslutning | M12x1/5p |
Mekanisk tilslutning | G1/2 DIN 3852 / ekstern |