På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Sondens længde | 100 |
---|---|
Nøjagtighed | 0,8 % maks. = 0,4 % type. |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk tilslutning | G1/4 A DIN 3852 / ekstern |
Temperaturområde maks. værdi | 100 |
Temperaturområde min. værdi | -25 |
Godkendelse | Ingen |
Udgangssignal | 0 til 10V |