På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
---|---|
Ekstra brugerflade | IO-Link |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Skift af udgange | 2 |
Indstillingsområde maksimumværdi | 100 |
Indstillingsområde minimumværdi | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Display | Nej |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software
DA
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software
DA
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software
EN
(0.03 MB)