På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Godkendelse | UL-godkendelse |
---|---|
Elektrisk tilslutning | Binder-serie 714 M18/4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Nøjagtighed | 0,25 % maks. = 0,125 % type. |
Trykområde maks. værdi | 60 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |