HNS 3128-5-0370-000

Varenummer
924564
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
Elektrisk tilslutning M12x1, 5-benet
Mekanisk forbindelse G3/4 A DIN 3852 / ekstern
Supplerende brugerflade 4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Skift af udgange 2
Måleområde [mm] 298
Måleprincip Magnetostriktiv
Display Ja
Integreret temperaturføler Ja
Stanglængde [mm] 370
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse