På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Elektrisk tilslutning | M12x1, 8-benet |
---|---|
Mekanisk forbindelse | G3/4 A DIN 3852 / ekstern |
Supplerende brugerflade | 0-10 V |
Skift af udgange | 4 |
Måleområde [mm] | 298 |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Display | Ja |
Integreret temperaturføler | Ja |
Stanglængde [mm] | 370 |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |