HNS 312P-8-0280-000

Varenummer
924400
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
Elektrisk tilslutning M12x1, 8-benet
Mekanisk forbindelse G3/4 A DIN 3852 / ekstern
Supplerende brugerflade 0-10 V
Skift af udgange 4
Måleområde [mm] 208
Måleprincip Magnetostriktiv
Display Ja
Integreret temperaturføler Ja
Stanglængde [mm] 280
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse