På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Måleområde [mm] | 298 |
---|---|
Integreret temperaturføler | Nej |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Elektrisk tilslutning | M12x1, 4-benet |
Mekanisk forbindelse | G3/4 ekstern |
Udgangssignal | 0 til 10V |
Stanglængde [mm] | 370 |
Måleprincip | Magnetostriktiv |