På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Elektrisk forbindelse | M12x1, enkeltleder 60 mm |
---|---|
Mekanisk forbindelse | Cylinder-integreret, D = 10 mm |
Udgangssignal | 4 .. 20 mA (3-leder) |
Løsning | 0,1 mm |
Måleområde [mm] | 500 |
Design/geometri | Stang |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Godkendelser og certifikater | Nej |