På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Display | Ja |
---|---|
Måleprincip | Kapacitiv |
Stanglængde [mm] | 730 |
Måleområde [mm] | 590 |
Skift af udgange | 2 |
Supplerende brugerflade | 4-20 mA (to ledere), 0-10 V, IO-Link |
Mekanisk forbindelse | Rør 22 mm |
Elektrisk tilslutning | M12x1, 4-benet |
Integreret temperaturføler | Nej |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Software
DA
(0.05 MB)

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Software
EN
(0.05 MB)