På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Elektrisk forbindelse | Kabel m. kappe, længde 1 m |
---|---|
Mekanisk forbindelse | Profildesign |
Udgangssignal | 4 .. 20 mA (3-leder) |
Løsning | 0,005 mm |
Måleområde [mm] | 1500 |
Design/geometri | Profil |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Godkendelser og certifikater | Nej |