På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Elektrisk forbindelse | M12x1, enkeltleder 80 mm |
---|---|
Mekanisk forbindelse | Cylinder-integreret, D = 10 mm |
Udgangssignal | CANopen |
Løsning | 0,1 mm |
Måleområde [mm] | 1000 |
Design/geometri | Stang |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Godkendelser og certifikater | Nej |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

EDS_924010_HLT 1100-R2-L08-F11-1000-000
Software
DA
(0 MB)

EDS_924010_HLT 1100-R2-L08-F11-1000-000
Software
EN
(0 MB)