På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Elektrisk forbindelse | Hanstik M16, 6-polet |
---|---|
Mekanisk forbindelse | M18 x 1,5 påskruet flange |
Udgangssignal | 20 .. 4 mA (3-leder) |
Løsning | 0,005 mm |
Måleområde [mm] | 910 |
Design/geometri | Stang |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Godkendelser og certifikater | Nej |