HLT 1100-R2-L06-C01-0100-000

Varenummer
923443
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
Elektrisk forbindelse M12x1, enkeltleder 60 mm
Mekanisk forbindelse Cylinder-integreret, D = 10 mm
Udgangssignal 4 .. 20 mA (3-leder)
Løsning 0,1 mm
Måleområde [mm] 100
Design/geometri Stang
Måleprincip Magnetostriktiv
Godkendelser og certifikater Nej