På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Elektrisk tilslutning | M12x1, 4-benet |
---|---|
Mekanisk forbindelse | G3/4 A DIN 3852 / ekstern |
Supplerende brugerflade | 4-20 mA (to ledere), 0-10 V, IO-Link |
Skift af udgange | 2 |
Måleområde [mm] | 178 |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Display | Ja |
Integreret temperaturføler | Nej |
Stanglængde [mm] | 250 |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software
DA
(0.05 MB)
IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software
EN
(0 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbrochure
DA
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbrochure
EN
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure
DA
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure
EN
(0 MB)