HDA 4846-A-600-000

Varenummer
922967
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Nøjagtighed 0,25 % maks. = 0,125 % type.
Trykområde maks. værdi 600
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ