HDA 4846-B-060-000

Varenummer
922853
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal 0 til 10V
Nøjagtighed 0,25 % maks. = 0,125 % type.
Trykområde maks. værdi 60
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ